Публікуйте свої продукти
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED EVO - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Available in three formats (round shape Ø 85 mm, round shape Ø 68 mm, square shape 59x59 mm) Metal gear in white or grey color Studied for standard height applications High lighting peformances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Evo can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvialed-evo
    • Сімейство продуктівEmergency luminaires
    • Група продуктівVialed emergency luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001957
    • Назва за ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка
    Австрія
    Гонконг
    Австралія
    Бразилія
    Єгипет
    Сальвадор
    Аландські Острови
    Ізраїль
    Еквадор
    Лівія
    Албанія
    Казахстан
    Чилі
    Маврикій
    Андорра
    Катар
    Марокко
    Бельгія
    Ліван
    Туніс
    Білорусь
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Болгарія
    Пакистан
    Боснія і Герцеговина
    Палестина
    Ватикан
    Саудівська Аравія
    Велика Британія
    Туреччина
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти