Публікуйте свої продукти
VIALED HIGH MINI BOX - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH MINI BOX - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED HIGH MINI BOX - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Ceiling mount Vialed High ceiling version Studied for high ceilings applications (over 10m) High lighting performances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Lens studied to optimise the luminous flux Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed High Mini Box can be installed on ceilings.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvialed-high-mini-box
    • Сімейство продуктівEmergency luminaires
    • Група продуктівVialed emergency luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)130
    • Ширина (мм)130
    • Глибина (мм)40
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001957
    • Назва за ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка