Публікуйте свої продукти
VIALED TEK - Emergency lighting luminaire
Linergy

VIALED TEK - Emergency lighting luminaire

LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Gear in self-estinguishing polycarbonate diameter 68 mm Studied for standard height applications Includes symmetrical and asymmetrical optics
Специфікація
  • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Gear in self-estinguishing polycarbonate available in white Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tek can be installed recessed on false ceilings.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvialed-tek
  • Сімейство продуктівEmergency luminaires
  • Група продуктівVialed emergency luminaires
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001957
  • Назва за ETIMEmergency luminaire
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

Доступність регіону

Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)