Публікуйте свої продукти
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Aluminum casing design Available with lenses for standard or high ceilings High lighting performances Symmetrical and asymmetrical lenses included
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Patented optics Lens optimized for best luminous flux Maximum battery recharge time: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tube can be installed on ceilings. It can also be installed in suspension, using optional accessories.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvialed-tube
    • Сімейство продуктівEmergency luminaires
    • Група продуктівVialed emergency luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)237
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001957
    • Назва за ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка