Публікуйте свої продукти
Room Thermostat S2, 24V NO
LK

Room Thermostat S2, 24V NO

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Специфікація
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2434399
  • Сімейство продуктівLK Floor Heating
  • Група продуктівAutomation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-05-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)112
  • Ширина (мм)80
  • Глибина (мм)16
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вЕстонія
  • Вага нетто (кг)0.125
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Класифікація IFCElectrical Element
  • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Код UNSPSC401018
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Заголовок OmniClassDigital Heating Controllers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
Австрія
Азербайджан
Ангілья
Алжир
Аргентина
Австралія
Аландські Острови
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Аруба
Бенін
Бразилія
Вануату
Андорра
Бахрейн
Багамські Острови
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Білорусь
Бруней
Беліз
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Бермудські Острови
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Гана
Перу
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гаїті
Гвінея
Суринам
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гваделупа
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Гватемала
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Гондурас
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Індія
Гренада
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Гренландія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Домініка
Ефіопія
Палау
Ірландія
Іран
Домініканська Республіка
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Кайманові Острови
Замбія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Казахстан
Канада
Західна Сахара
Самоа
Італія
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Зімбабве
Соломонові Острови
Кіпр
Катар
Коста-Рика
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Латвія
Киргизстан
Куба
Камерун
Токелау
Литва
Китай
Кюрасао
Кенія
Тонга
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Комори
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Мексика
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Мальта
Лаос
Монтсеррат
Конго – Кіншаса
Фіджі
Молдова
Ліван
Нікарагуа
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Монако
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Лесото
Нідерланди
Макао
Панама
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Пуерто-Рико
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Сальвадор
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Сен-Бартелемі
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Сен-Мартен
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Майотта
Португалія
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Малаві
Румунія
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Малі
Сан-Марино
Пакистан
Сент-Люсія
Марокко
Сербія
Палестина
Сінт-Мартен
Мозамбік
Словаччина
Південна Корея
Сполучені Штати
Намібія
Словенія
Північна Корея
Тринідад і Тобаго
Нігер
Угорщина
Саудівська Аравія
Ямайка
Нігерія
Україна
Сирія
Острів Святої Єлени
Фарерські Острови
Сінгапур
Південний Судан
Фінляндія
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Франція
Таїланд
Реюньйон
Хорватія
Тайвань
Руанда
Чехія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чорногорія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Швейцарія
Узбекистан
Сенегал
Швеція
Філіппіни
Сомалі
Шпіцберген та Ян-Маєн
Шрі-Ланка
Судан
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад

Схожі продукти