Публікуйте свої продукти
Frame/hatch M60n UTV
LK

Frame/hatch M60n UTV

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Специфікація
  • LK Frame/hatch UFH UTV is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are surface-mounted on a wall. LK Frame/hatch UFH UTV butts up edge to edge with the outsides of the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2435368
  • Сімейство продуктівLK Floor Heating
  • Група продуктівCabinets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-05-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)490
  • Ширина (мм)450
  • Глибина (мм)26
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPolyester
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)2.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCDoors for heating equipment
  • Код UNSPSC40101832
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Опис Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units