Публікуйте свої продукти
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® – це компактний комбінований клапан для легкого заповнення теплоносієм геліосистеми . Компактна конструкція клапана робить можливим його монтаж навіть у важкодоступних місцях.

Два роз’єми G1” з гарними ущільнювальними поверхнями для з’єднування з фланцем, наприклад, арт. 299189, див. розділ «Допоміжні приладдя». 2 наповнювальних клапана G ¾”.

Клапан не потребує технічного обслуговування. Вузол треба перевіряти регулярно.

Специфікація
    • Макс. робочий тиск: 1,0 МПа (10 бар)
    • Робоча температура: Мін. -20°C / макс. 120°C (160°C на короткий проміжок часу)
    • Стандарт різьби: G - зовнішня різьба,ISO 228/1
    • Середовище: Суміш вода-гліколь, макс. 50%
    • Матеріал, корпус клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Матеріал, ущільнення: ПТФЕ
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlk_321_multifill
  • Сімейство продуктівLK Armatur
  • Група продуктівFilling Valve
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Опис Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC