Публікуйте свої продукти
LK 512 MultiSafe - з'єднувач із обтискним кільцем – опалення
LK

LK 512 MultiSafe - з'єднувач із обтискним кільцем – опалення

LK 510/511/512 MultiSafe – це повнопідйомний запобіжний клапан із м’яким ущільненням для монатжу в системах водопостачання або опалення, які оснащені котельною установкою з закритим контуром потужністю макс. 50 кВт. Для паровихих систем використовувати цей клапан не можна. Випускна частина оснащена з’єднувачем із обтискним кільцем для простого монтажу перепускної труби.

Запобіжний клапан установлюється у вертикальному або горизонтальному положенні, тобто так, щоб коліщатко клапана було спрямоване вверх чи прямо вбік.

При горизонтальному монтажі слід розмістити випуск так, щоб не утворювалася водяна кишеня.

З’єднувальна різьба ущільнюється звичайним чином.

Встановити з’єднувач із обтискним кільцем буде легше, якщо нанести змащувальний засіб на різьбу та фаску. Закручуйте вручну настільки, наскільки це можливо, а потім застосуйте гайковий ключ. Кількість обертів при закручуванні ключем, а також інші технічні дані, дивіться в окремому листку даних щодо з’єднувачів із обтискними кільцями. М’які труби оснащуються опірними гільзами.

Запобіжний клапан не потребує технічного обслуговування, але треба перевіряти функцію відкривання 2-3 рази на рік наступним чином: вручну обертайте пластмасове коліщатко проти годинникової стрілки, доки клапан не почне пропускати воду. Залиште у такому стані і дайте воді текти впродовж короткого проміжку часу. Потім продовжуйте обертати пластмасове коліщатко до тих пір, поки не відчується звук «клацання» і клапан закриється. Повне відкривання/закривання має відбуватися при обертанні приблизно на ¼ оберти. У водопостачальних установках є нормальним, якщо запобіжний клапан відкривається та пропускає трохи води, коли досягається тиск запобіжного відкривання у системі внаслідок зростання об’єму води під час нагрівання.

Специфікація
    • Робоча температура: Мін. 5°C / макс. 90 °C (120°C на короткий проміжок часу)
    • Стандарт різьби: G - зовнішня різьба, G - внутрішня різьба
    • Матеріал, корпус клапана: Латунь, стійка до знецинкування EN 12165 CW625N
    • Матеріал, ущільнення: EPDM
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlk_512_multisafe_compression_fitting_heating
  • Сімейство продуктівLK Armatur
  • Група продуктівValves for Water Heating
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSafety valves
  • Код UNSPSC40141604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Опис Uniclass 2015Safety valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 53
  • Заголовок OmniClassSafety Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC