Публікуйте свої продукти
LK 551 HydroKit Solar
LK

LK 551 HydroKit Solar

LK 551 HydoKit Solar - це комбінація клапанів, розроблена для оптимізації витрат електроенергії при нагрівання води з використанням сонячних нагрівачів та додаткового джерела тепла. Щоб підтримати задане значення температури, тепла вода системи сонячного опалення змішується і надходить безпосередньо у випускний отвір для змішаної води або, якщо потрібно, направляється до додаткового джерела тепла для подальшого нагрівання.

LK 551 HydroKit Solar має два термічні клапани, одинперерозподі льний, а інший – змішувальний, який оснащено протиопіковою функцією. Діапазон регулювання – від 35°C до 65°C для змішувального клапана і від 42°C до 52°C для перерозподільного клапана.

Специфікація
    • Макс. робочий тиск: 1,0 МПa (10 бар)
    • Робоча температура: Мін. 5°C / макс. 95 °C
    • Температура суміші: Мін. 35°C / макс. 65 °C
    • Температура розподілу: Мін. 42°C / макс. 52 °C
    • Стандарт різьби: G - зовнішня різьба
    • Середовище: Суміш вода-гліколь, макс. 50%, Домішка етилового спирту, макс.30%
    • Матеріал, корпус клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Стабільність температури: ±3 °C
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlk_551_hydrokit_solar
  • Сімейство продуктівLK Armatur
  • Група продуктівValves for Water Heating
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Заголовок OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING