Публікуйте свої продукти
Adjustable rubber dock bumpers
Adjustable rubber dock bumpers
Adjustable rubber dock bumpers
    Loading Systems

    Adjustable rubber dock bumpers

    The Loading Systems adjustable rubber dock bumper is a vertical moving dock bumper for extra protection of the loading bay. 

    Features: 

    • Follows the upward and downward movement of the truck; 
    • Prevents damage to loading and unloading platforms and vehicles; 
    • Supplied with dock bumper RB500; 
    • Deliverable in RAL 9005 or galvanised finish.
    Специфікація
    • The RBM adjustable dock bumper is built from a sturdy steel base assembly and a standard rubber bumper block. These dock bumpers are suitable for dock levellers with a hinged or telescopic lip.

      The RBM adjustable dock bumper is pre-assembled and can be ordered in RAL 9005 (standard) or galvanised finish (option).

      No rights may be derived from the BIM models.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdock-bumpers-adjustable-rubber
    • Сімейство продуктівLoading bay accessories
    • Група продуктівDock bumpers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийRubber
    • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вЧехія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
    • Код CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Номер OmniClass23-23 23 11
    • Заголовок OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка