Публікуйте свої продукти
Stepped dock bumpers
Stepped dock bumpers
Stepped dock bumpers
    Loading Systems

    Stepped dock bumpers

    The Loading Systems stepped dock bumper is an in height adjustable dock bumper and therefore suited for stepped docks. 

    Features:

    • In lower position lockable;
    • Particularly suitable for stepped docks; 
    • Prevents damage to loading docks and trucks; 
    • Comes with RB 500 rubber dock bumper block; 
    • Also available with armour plate; 
    • Consoles and carriage standard galvanised.
    Специфікація
    • The stepped dock bumper is made of a sturdy steel base frame, a robust steel slide and a standard rubber buffer block.

      This stepped dock bumpers are maintenance free. The dock bumpers are pre-assembled and are supplied galvanised as per standard.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdock-bumpers-stepped
    • Сімейство продуктівLoading bay accessories
    • Група продуктівDock bumpers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийRubber
    • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вЧехія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
    • Код CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Номер OmniClass23-23 23 11
    • Заголовок OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка