Публікуйте свої продукти
LED Dock light 12 VDC
LED Dock light 12 VDC
LED Dock light 12 VDC
    Loading Systems

    LED Dock light 12 VDC

    The Loading Systems LED dock light (12 V DC model) is used to illuminate the full length of truck trailers. The LED dock lights increase safety during loading and unloading. The dock light can be easily connected to the control panel. The light source has a 50.000 hours average rated life without changing lamps. It is powered by only 24 watts, which means that the Loading systems LED dock light is also energy efficient and offers an 84% energy savings over an incandescent dock light with a 150-watt lamp.

    Специфікація
    • Our modular LED dock light (12 V DC version) delivers instant-on, bright and uniform light, easily illuminating the full length of truck trailers. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

      The dock light its arm is made from two robust profiles, which allow swinging the dock light in the required position.

      The Loading Systems LED dock light is supplied as a set including swing arm and wiring. The optional DIN-rail transformer is mounted and connected to the control panel of other Loading Systems products.

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Dimensions lamp (LxWxH) 76x110x181 mm
      • Dimensions swing arm (LxWxH) 1115x110x310 mm
      • Lifespan 50.000 hours
      • Power consumption 24 W
      • Numbers of LEDs 6
      • Power connection 12 VDC
      • Connection lamp AMP connector
      • Luminous flux 1500lm
      • Colour temperature 5000-7000 K
      • Protection class IP 68
      • Weight (complete set) 5 kg

      No rights may be derived from the BIM models.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерled-dock-light-12-vdc
    • Сімейство продуктівLoading bay accessories
    • Група продуктівAll
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)315
    • Ширина (мм)110
    • Глибина (мм)1115
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
    • Виготовлено вНідерланди
    • Вага нетто (кг)5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Назва UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Код UNSPSC391016
    • Код CSI MasterFormat 201411 13 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Lights
    • Номер OmniClass23-23 23 00
    • Заголовок OmniClassLoading Dock Equipment

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
    Австрія
    Азербайджан
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Мексика
    Аландські Острови
    Бангладеш
    Ангола
    Болівія
    Гуам
    Панама
    Албанія
    Бахрейн
    Бенін
    Бразилія
    Нова Зеландія
    Андорра
    Бруней
    Ботсвана
    Еквадор
    Нова Каледонія
    Бельгія
    Бутан
    Буркіна-Фасо
    Колумбія
    Острів Норфолк
    Білорусь
    Вʼєтнам
    Габон
    Парагвай
    Болгарія
    Вірменія
    Гамбія
    Перу
    Боснія і Герцеговина
    Гонконг
    Гана
    Суринам
    Ватикан
    Грузія
    Гвінея
    Уругвай
    Велика Британія
    Ізраїль
    Гвінея-Бісау
    Чилі
    Гернсі
    Індія
    Екваторіальна Гвінея
    Гібралтар
    Індонезія
    Есватіні
    Греція
    Йорданія
    Ефіопія
    Данія
    Казахстан
    Єгипет
    Джерсі
    Камбоджа
    Замбія
    Естонія
    Катар
    Західна Сахара
    Ірландія
    Киргизстан
    Зімбабве
    Ісландія
    Китай
    Камерун
    Іспанія
    Кувейт
    Кенія
    Італія
    Лаос
    Комори
    Кіпр
    Ліван
    Кот-дʼІвуар
    Латвія
    Мʼянма (Бірма)
    Лесото
    Литва
    Макао
    Ліберія
    Ліхтенштейн
    Малайзія
    Маврикій
    Люксембург
    Монголія
    Мадагаскар
    Мальта
    Непал
    Малаві
    Молдова
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Марокко
    Монако
    Оман
    Мозамбік
    Нідерланди
    Південна Корея
    Намібія
    Німеччина
    Саудівська Аравія
    Нігерія
    Норвегія
    Сінгапур
    Південно-Африканська Республіка
    Острів Мен
    Таджикистан
    Реюньйон
    Північна Македонія
    Таїланд
    Руанда
    Польща
    Тайвань
    Сенегал
    Португалія
    Туреччина
    Сьєрра-Леоне
    Росія
    Узбекистан
    Танзанія
    Румунія
    Філіппіни
    Того
    Сан-Марино
    Шрі-Ланка
    Туніс
    Сербія
    Японія
    Уганда
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (55)