Публікуйте свої продукти
Manual mini dock leveller 105NG
Manual mini dock leveller 105NG
Manual mini dock leveller 105NG
    Loading Systems

    Manual mini dock leveller 105NG

    The manual mini dock leveller 105NG is the alternative to traditional pit box systems and ideal to quickly bridge small differences in height in a cost-effective manner. The mini dock leveller is available as a pit model and a ramp model. Both models are suited for a maximum load of 60kN. The manual mini dock leveller 105NG is operated by an operating lever on the top of the platform.

    Специфікація
    • Platform and lip are made from high-quality tear plate. The mini dock leveller lip is attached by means of two axles. These axles represent the core of the self-cleaning, open hinged construction of the lip.

      Standard safety provisions:

      • Non-retractable toe guards;
      • Sturdy, lip supports – extra wide- for transverse traffic;
      • Black / yellow markings
      • Fixed maintenance strut, also functioning as operation lever.

      Standards
      The mini dock leveller 105NG has the CE-marking. All loading Systems dock levellers are in compliance with all safety aspects stipulated in the European Directive EN 1398.

      Technical Specifications

      • Standards CE-marking
      • Loading capacity (EN 1398) 60 kN
      • Building height 384 mm
      • Lip length 350 mm
      • Operating temperature -30° till +50° Celsius
      • Standard colour RAL 9005 (black)

      No rights may be derived from the BIM models.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmanual-mini-dock-leveller-105ng
    • Сімейство продуктівDock Equipment
    • Група продуктівDock levellers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLoading Equipment - Dock levellers
    • Класифікація IFCRamp
    • Назва UNSPSCLift stations
    • Код UNSPSC47101533
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80_23_51
    • Опис Uniclass 2015Mechanical dock levellers
    • Код CSI MasterFormat 201411 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
    • Номер OmniClass23-23 23 13 13
    • Заголовок OmniClassManual Dock Levelers
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка