Публікуйте свої продукти
Lorell LLR42291 Commercial-Grade Vertical File Cabinet
Lorell

Lorell LLR42291 Commercial-Grade Vertical File Cabinet

Commercial-grade, two-drawer vertical file features superior, ball-bearing slide suspension. Steel ball bearings provide the ultimate in smooth and quiet drawer performance. Even when fully loaded, these file drawers open with ease. Factory-installed, core-removable lock allows optional one-key convenience for multiple files. High-sided drawers accept letter-size, hanging file folders. Adjustable wire followers keep files upright. Design also includes an aluminum label holder for easy referencing and convenient pull handle on each drawer. 22" deep Fortress Series Vertical File is made of heavy-gauge steel with recycled content.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • PRODUCT INFORMATION

    Total Number of Drawers: 2
    Drawer Type: File
    Media Size Supported: Letter
    Application/Usage: File Storage
    Features: Lockable, Ball-bearing Suspension

    Product Dimensions: 28.4" Height x 15" Width x 22" Depth

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLorell-LLR42291-Commercial-Grade-Vertical-File-Cabinet
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівFile Cabinet
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)28.4
  • Ширина (у дюймах)15
  • Глибина (у дюймах)22
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit