Публікуйте свої продукти
Lorell LLR47921 Wellness By Design Executive Leather Chair
Lorell

Lorell LLR47921 Wellness By Design Executive Leather Chair

Part of Lorell's Wellness by Design collection, this executive chair is office seating approved by the American Chiropractic Association. Dormeo octaspring technology offers eight times more breathability than traditional memory foam. Design also features an elevated headrest and supportive lumbar foam. Seat cushion conforms to body pressure with adaptive body zone comfort. Flip-up arms with soft armrests adjust in height from 27" to 28-1/2". Cable-activated fingertip control operates seat-height adjustment and tilt functions. Functions include pneumatic seat-height adjustment (19-3/4" to 23-1/2"), 360-degree swivel, tilt (104 to 121 degrees), tilt tension and tilt lock. Luxurious, black bonded leather upholstery provides a sleek look. 26" five-star nylon base is equipped with 1-24/25" diameter dual-wheel casters for easy chair movement. Seat measures 22-1/2" wide x 18-1/2" deep x 5" thick. Back size is 22-1/2" wide x 6-3/4" thick x 28" high. Weight capacity is 275 lb.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • PRODUCT INFORMATION

    Chair/Seat Type: Executive Chair
    Adjustable Seat: Yes
    Maximum Load Capacity: 275 lb
    Seat Feature: Cushioned
    Minimum Seat Height: 19.75"
    Maximum Seat Height: 23.50"
    Seat Width: 22.50"
    Seat Depth: 18.50"
    Back Height: 28"
    Back Width: 22.50"
    Back Thickness: 6.75"
    Armrest: Yes
    Base Shape: 5-star
    Base Material: Nylon
    Number of Casters: 5

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLorell-LLR47921-Wellness-By-Design-Executive-Leather-Chair
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівChair
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)46.8
  • Ширина (у дюймах)30
  • Глибина (у дюймах)27.8
Пов'язані
  • Матеріал основнийLeather
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit