Публікуйте свої продукти
Lorell LLR48498 Commercial Grade Vertical File Cabinet
Lorell

Lorell LLR48498 Commercial Grade Vertical File Cabinet

Commercial-grade vertical file features five high-sided drawers that accommodate letter-size, hanging file folders without additional accessories. Slide suspension allows maximum drawer extension. Steel ball bearings provide smooth, quiet drawer performance. Even fully loaded, these drawers open with ease. Adjustable wire followers keep files upright. 26-1/2" deep vertical file also features a core-removable lock for security, aluminum label holders for easy referencing, convenient pull handles and heavy-gauge steel construction with recycled content. Vertical file meets or exceeds ANSI/BIFMA industry standards.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • PRODUCT INFORMATION

    Total Number of Drawers: 5
    Drawer Type: File
    Media Size Supported: Letter
    Media Orientation Supported: Vertical
    Application/Usage: File Storage
    Features: Heavy Duty, Security Lock, Ball-bearing Suspension

    Product Dimensions: 61" Height x 15" Width x 26.5" Depth

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLorell-LLR48498-Commercial-Grade-Vertical-File-Cabinet
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівFile Cabinet
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)61
  • Ширина (у дюймах)15
  • Глибина (у дюймах)26.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit