Публікуйте свої продукти
Lorell LLR69411 Essentials Desk
Lorell

Lorell LLR69411 Essentials Desk

Rectangular desk shell is part of Lorell Essentials Series Laminate Furniture with high-quality laminate construction and metal-to-metal, cam-lock connections. Laminate top is 1" thick for durability. Use the two grommet holes in the top for easy cord routing. Design also includes a full modesty panel for privacy, 3mm PVC edges and adjustable feet.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • PRODUCT INFORMATION

    Features: Leveling Glide
    Finish: Laminate
    Product Dimensions: 29.5" Height x 47.3" Width x 23.6" Depth

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLorell-LLR69411-Essentials-Desk
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівDesk
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)29.5
  • Ширина (у дюймах)47.3
  • Глибина (у дюймах)23.6
Пов'язані
  • Матеріал основнийLaminate
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit