Публікуйте свої продукти
Lorell LLR87272 Essentials Oval Conference Table
Lorell

Lorell LLR87272 Essentials Oval Conference Table

Oval conference table is part of the Lorell Essentials Wood Laminate Table Collection. It can be used with Lorell Essentials Series Laminate Furniture that offers high-quality laminate construction and a contemporary design. Top features a 1-1/4" thick, Mahogany laminate surface with a 3 mil thick edge. Two-panel leg base features adjustable floor glides.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 36"
    Table Top Width: 72"
    Table Top Thickness: 1.25"
    Table Top Shape: Oval
    Base Included: Yes
    Base Style: Slab
    Top Color/Finish: Laminated
    Table Height: 29.50"

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLorell-LLR87272-Essentials-Oval-Conference-Table
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівTable
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)29.5
  • Ширина (у дюймах)72
  • Глибина (у дюймах)36
Пов'язані
  • Матеріал основнийLaminate
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit