Публікуйте свої продукти
LP® OSB Sheathing
LP Building Solutions

LP® OSB Sheathing

Among the world’s most popular OSB sheathing products, offered in a variety of panel sizes and performance categories. All are APA-rated and backed by a 20-year transferable limited warranty.

Специфікація
  • Benefits of LP® OSB Sheathing

    LP® OSB panels are certified by APA – The Engineered Wood Association and are manufactured in conformance with DOC Voluntary Product Standard PS 2.

    Strength for the Job

    • Reliable strength.

    Quality for the Job

    • Consistent quality throughout and is uniform and workable.

    Multiple Options

    • Available Performance Categories: from 3/8 to 1-1/8*

    *Performance category replaces the fractional nominal thickness used in PS2. The Performance Category is consistent with the panel thickness used in the U.S. model building codes.

    Availability

    • Widely distributed, LP OSB products are available when you need them.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlp-osb-sheathing
  • Сімейство продуктівBuilding materials
  • Група продуктівOSB boards
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-12-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Назва UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Код UNSPSC301518
  • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Бразилія
Сполучені Штати
Чилі