Публікуйте свої продукти
LP® WeatherLogic® Air & Water Barrier
LP Building Solutions

LP® WeatherLogic® Air & Water Barrier

Elevate Moisture Management

  • Structural I Sheathing
  • Can be used for both roof and wall applications for greater versatility
  • Available in 4-foot nominal widths and 8-, 9-, or 10-foot lengths
  • Seam & Flashing tape is available in 3.75-inch and 6-inch widths; squeegees offer ease of installation and come with every box
  • 30-Year Limited Warranty is one of the longest in the industry
  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023

Специфікація
  • Feature and Benefits

    Protects from Water

    • Helps safeguard the home from water intrusion for a tighter building envelope while allowing moisture vapor to escape.

    Structural I Sheathing

    • Versatile roof and wall panels add greater cross-panel strength and stiffness for enhanced structural capacity.

    Easy Installation

    • Installs just like regular sheathing for potential labor savings while keeping jobsites cleaner and more professional.

    Long-Lasting Protection

    • Protects against air and water during construction, providing structural stability for years to come.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlp-weatherlogic
  • Сімейство продуктівBuilding materials
  • Група продуктівSmartSide®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-12-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Назва UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Код UNSPSC301518
  • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Бразилія
Сполучені Штати
Чилі