Публікуйте свої продукти
(RSS) Rectilinear Suspended Series
LSI Industries

(RSS) Rectilinear Suspended Series

The RSS architectural-grade suspended luminaire adds a seamless and sophisticated look to uplift any space. The RSS lighting system uses premium materials including an extruded Aluminum housing, high-transmission acrylic lens and state of the art LEDs. It is the perfect choice to showcase high-end hotel lobbies, class A offices, universities and retail spaces. The RSS luminaire is available in multiple configurations for direct or direct/indirect illumination and can be row mounted seamlessly and wired end to end. Also available are lighted corners, daylight and occupancy sensors as well as a variety of mounting accessories.


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLSI-RSS
  • Сімейство продуктівIndoor Lighting
  • Група продуктівArchitectural Linear
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Лінійні світильники
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати