Публікуйте свої продукти
(GSR) Geometric Wall Sconces
LSI Industries

(GSR) Geometric Wall Sconces

The Geometric Wall Sconce’s traditional size and forms render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. With three classic housing styles (Trapezoid, Half Round & Quarte Sphere) and a wide range of features and options, the Geometric Wall Sconces are the ideal solution for almost any wall mount application.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgsr
  • Сімейство продуктівOutdoor Lighting
  • Група продуктівWall Mount Exterior
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
3.3 з 5 зірок 3.3 (8)
4.7 з 5 зірок 4.7 (56)