Публікуйте свої продукти
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
    LSI Industries

    (LAD HO) High Output Selectable Downlights

    High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    With integrated field selectability, CCT or lumen package can be changed at any time with the flick of a switch. This provides tremendous flexibility to both installers and end users.

    Remote emergency battery options and controls are available. Contact factory for details.

    Check out the quick ship SKUs on the specification sheet for immediate project needs.

    Специфікація
    • High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlsi-ladho-high-output-downlights
    • Сімейство продуктівIndoor Lighting
    • Група продуктівDownlights
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-17
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001744
    • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Опис Uniclass 2015Downlights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    Mexico
    United States

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)