Публікуйте свої продукти
(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered
LSI Industries

(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

LiniArc HRZ is a versatile linear fixture that can upgrade a space with it’s sleek, contemporary design. It uses closely-spaced, high-brightness LEDs with well-engineered baffles to minimize pixelation and provide high quality illumination.

HRZ uses premium materials including die-formed 20-guage steel housing and high-reflectance polyester surface finish. The cover lens is made of high-transmission acrylic material. Liniarc HRZ has multiple options for light distribution, shielding and finish and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlsi-liniarc
  • Сімейство продуктівIndoor Lighting
  • Група продуктівArchitectural Linear
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Лінійні світильники
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring