Публікуйте свої продукти
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer
LSI Industries

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

The LED LPEC SM is a low profile surface direct/indirect fixture that delivers even illumination throughout the space. This surface mount fixture has exceptional long life. The LED light source makes it virtually maintenance free.

Available in 2×2 and 2×4 sizes, this product has a high transmittance acrylic, full-radius lens and minimum diode visibility. Housing is painted after fabrication. The LED LPEC SM has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlsi-lpec-sm
  • Сімейство продуктівIndoor Lighting
  • Група продуктівTroffers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring