Публікуйте свої продукти
(MHB) Modular High Bay - Sports
LSI Industries

(MHB) Modular High Bay - Sports

The Modular High Bay is designed to provide a scalable platform for use in warehousing, gymnasiums and light industrial applications.  This economical high bay solution is designed, manufactured and shipped from the United States. The MHB is capable of outputs up to 90,000 lumens and is uniquely positioned to deliver lighting at very high efficacy levels.

Ideal Applications:  Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlsi-mhb_sports_interior
  • Сімейство продуктівIndoor Lighting
  • Група продуктівSports Interior
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Код UNSPSC3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати

Схожі продукти