Публікуйте свої продукти
(RLS) Recessed Linear Series
LSI Industries

(RLS) Recessed Linear Series

The RLS Recessed light fixture adds a truly unique, seamless and sophisticated look to any project requiring an easy to install, upscale lighting unit. The RLS lighting system is flexible in its design, making it the perfect choice for high-end hotel lobbies, Class A offices, universities and retail spaces.

  • Mount in individual sizes from 2′ to 8′ or continuous rows to cover large areas
  • Install in a drywall or T-grid ceilings with flange-less or flange trim

 Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlsi-rls
  • Сімейство продуктівIndoor Lighting
  • Група продуктівArchitectural Linear
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Лінійні світильники
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Код UNSPSC3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати

Схожі продукти