Публікуйте свої продукти
(SLI) Side Light Recessed Troffer
LSI Industries

(SLI) Side Light Recessed Troffer

The LED SLI is a low-profile indirect troffer that provides virtually glare-free illumination. The SLI troffer improves visual comfort and brings uniqueness to any space. Available in 2’x2′ and 2’x4′ form factors, it requires very simple installation, is virtually maintenance free, and has a limited 5-year warranty.

Designed and manufactured in the USA and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlsi-sli
  • Сімейство продуктівIndoor Lighting
  • Група продуктівTroffers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-04-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати