Публікуйте свої продукти
(LPASC) Low Profile Recessed Troffer
LSI Industries

(LPASC) Low Profile Recessed Troffer

The LPASC’s low profile design makes it ideal for shallow plenum applications. Best in class configurable lumen packages and efficiencies that target DLC Standard/Premium. This fixture delivers even illumination with excellent, low angle brightness control throughout the space. It is available in 1’x4′, 2’x2′, and 2’x4′.

Its high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates bright spots from individual LEDs and provides high vertical illumination and visual comfort. Below the plenum, there is side access to an optical chamber and driver compartment via a pressure removable radius lens and side panel. An optional 120v-277v integral emergency battery pack is available to meet critical life-safety standby lighting requirements. With dimming down to 1%, this product has a 5-year warranty.

Designed and manufactured in the USA and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlsi-troffer
  • Сімейство продуктівIndoor Lighting
  • Група продуктівTroffers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Код UNSPSC3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати

Схожі продукти