Публікуйте свої продукти
(W44) Wall/Ceiling Mount
LSI Industries

(W44) Wall/Ceiling Mount

The LED W44 designed for wall, ceiling or pendant mounting, is a versatile linear choice. The cross-section dimensions allow this efficient luminaire to fit into most architectural spaces conveniently and unobtrusively. The entire series is a singular cross-section, allowing for long row composition, and the acrylic diffuser incorporates a well-defined linear prism design.

With their exceptional long life, the LED light source makes the W44 virtually maintenance free. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlsi-w44
  • Сімейство продуктівIndoor Lighting
  • Група продуктівWall Mount Interior
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-04-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
Mexico
United States

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
4.7 з 5 зірок 4.7 (54)
3.3 з 5 зірок 3.3 (8)
4.5 з 5 зірок 4.5 (8)