Публікуйте свої продукти
NOISE LINE
LUG LIGHT FACTORY

NOISE LINE

Suspended decorative luminaire for LED light sources. The luminaire consists of 3 cubes, appearing in 2 colors with a different surface finish.

  • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
  • Universal design
  • Possible illuminance control

Специфікація
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNOISE_LINE
  • Сімейство продуктівLamps
  • Група продуктівSurface mounted
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-10-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)140
  • Ширина (мм)136
  • Глибина (мм)408
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
  • Вага нетто (кг)2.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEG000027
  • Назва за ETIMLuminaires
  • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Код UNSPSC3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Південна Америка Африка