Публікуйте свої продукти
Esmalte Base Solvente
Esmalte Base Solvente
    Lukscolor Tintas

    Esmalte Base Solvente

    A tinta Lukscolor Esmalte Premium Plus protege e decora superfícies de madeira e metal.

    Produto de alta durabilidade e resistência, fácil limpeza, não descasca e oferece máxima proteção às superfícies.

    Специфікація
    • • 1/16 225ml Rende até 5 m2*
      • Quarto 810ml - Rende até 17 m2* (LUKSYSTEM)
      • Quarto 900ml - Rende até 20 m2*
      • Galão 3,2L - Rende até 67 m2* (LUKSYSTEM)
      • Galão 3,6L - Rende até 75 m2*

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluks-esmalte-solvente
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-03-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вBrazil
    • Виготовлено вBrazil
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Brazil
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit