Публікуйте свої продукти
AXLE, Wall Indirect Asymmetric
Lumenwerx

AXLE, Wall Indirect Asymmetric

Axle is an elegant and compact LED linear accent luminaire providing efficient asymmetric light distribution. Softly curved Axle measures just 2 11/16" by 3 11/16". With adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot (nominal), and efficacy up to 126 LPW, Axle delivers very effective illumination to graphics and artwork, as well as ceilings and walls. Highly flexible, Axle can be installed as individual luminaires (up to 8') or in continuous runs, with a choice of arm or cable suspension.
Специфікація
  • Size: 2 11/16" x 3 11/16"

    Light Source: Led

    Chromaticity: Static White

    Optics: Apo

    Mounting: Pendant, Wall

    Light Distribution: Asymmetric Direct, Asymmetric Indirect
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAXLWAI
  • Сімейство продуктівWall
  • Група продуктівAxle
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-14
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)3.69
  • Ширина (у дюймах)2.69
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

4.4 з 5 зірок 4.4 (13)
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.6 з 5 зірок 4.6 (17)