Публікуйте свої продукти
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square Wall Wash
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square Wall Wash
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square Wall Wash

    The Ecana downlight family is designed as round or square fixtures with simple detailing, available in 3", 4", and 6" sizes. The family includes fixed, adjustable, and wall wash conf igurations and blends effortlessly into various settings, enriching small and large-scale projects with practical, cost-effective, and finely tuned lighting.

    Специфікація
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEC6RSWW
    • Сімейство продуктівRecessed
    • Група продуктівEcana
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вCanada
    • Виготовлено вCanada
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCRecessed lighting
    • Код UNSPSC39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Опис Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (13)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (17)