Публікуйте свої продукти
TOGO, Wall 24
Lumenwerx

TOGO, Wall 24

Togo provides generous ambient illumination from a minimal and elegant ring form. Nestled in a crisp 4" high opaque band, the distinctive, annular diffuser glows inwardly. The diffuser’s softly rounded compound curve lends Togo a slender appearance. Available in 18", 24", 36" and 48" diameters. Togo delivers efficient, widespread, direct/indirect illumination (65/35) with spacing criteria of 1.6 and a range of light outputs. Togo’s outer housing of extruded aluminum is welded and buffed to a seamless band that can be painted in our nine standard finishes, or an RAL custom color, to coordinate with virtually any interior finish. The Togo driver mounts remotely, either above or below the ceiling. In addition to a conventional power cord, Togo also offers an ultra-clean mounting detail with integrated power and suspension cables. Controls include dimming to 1% in 0-10V, line voltage, and digital protocols. Night light and emergency circuiting are available. Togo supports the full range of ChromaWerx Sola, Duo, and Quadro options for tunable white and RGBW expressive color.
Специфікація
  • SIZE: 18", 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTOGW-24
  • Сімейство продуктівWall
  • Група продуктівTogo
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-14
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

4.4 з 5 зірок 4.4 (13)
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.6 з 5 зірок 4.6 (17)