Публікуйте свої продукти
AERA 3 CYLINDER, Wall, Direct, Indirect, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 3 CYLINDER, Wall, Direct, Indirect, Direct/Indirect

True-to-size with a versatile minimalist esthetic, Aera Cylinder luminaires are high-performance fixtures, delivering visually comfortable lighting suitable for a wide range of applications.

Специфікація
  • SIZE: HEIGHT: 4", 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    CERTIFICATIONS: Declare

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, PENDANT, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAE3CYW
  • Сімейство продуктівWall
  • Група продуктівAera
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit