Публікуйте свої продукти
AERA 3 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 3 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct

The Aera Inflex Cylinders feature adjustable optics that can tilt 35 degrees and rotate 355 degrees, all while their cylindrical housings stay in their fixed position. Mountable as pendant or surface fixtures, they can serve to subtly emphasize certain features of a space
or add visual interest to plain lighting design.

Специфікація
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE

    OPTICS: XPoint™

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAE3INFXCYS
  • Сімейство продуктівSurface
  • Група продуктівAera
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Опис Uniclass 2015Surface luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (17)
4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit