Публікуйте свої продукти
ARQ AERA, Acoustix
Lumenwerx

ARQ AERA, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Aera is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Its design integrates proprietary XPoint™ Refraction Technology optics to deliver soft, visually comfortable, low glare lighting.

    Специфікація
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARQAEACOP
    • Сімейство продуктівPendant
    • Група продуктівAcoustic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийFibre-felt
    • Розроблено вCanada
    • Виготовлено вCanada
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001743
    • Назва за ETIMPendant luminaire
    • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Код UNSPSC391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Опис Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (13)