Публікуйте свої продукти
ELIA, Pendant, Rectangle
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Rectangle

Available in nine standard sizes, from 1’ x 4’ to 4' x 8’, Elia Rectangle fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Rectangle is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its rectangular housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Специфікація
  • SIZE: 

    14 - 1' x 4'
    24 - 2' x 4'
    26 - 2' x 6'
    28 - 2' x 8'
    36 - 3' x 6'
    48 - 4' x 8'

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Технічна специфікація
  • Унікальний номерELIREP
  • Сімейство продуктівPendant
  • Група продуктівElia
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001743
  • Назва за ETIMPendant luminaire
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Опис Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.6 з 5 зірок 4.6 (17)