Публікуйте свої продукти
MINI PIVOT MODULE - DOT
MINI PIVOT MODULE - DOT
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT

    Mini Pivot Dot modules are individual mounting systems that can be used on their own as single lighting fixtures or as part of a broader design within the Mini Pivot track system.

    Специфікація
    • SIZE: DOT1 (1 11/16" DIAMETER X 2 5/8" HEIGHT), DOT 2 (2 3/16" DIAMETER X 4" HEIGHT)

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 50 DEG


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMIPIVDT
    • Сімейство продуктівModule
    • Група продуктівMini Pivot
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-08-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вCanada
    • Виготовлено вCanada
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001744
    • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Код UNSPSC391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Опис Uniclass 2015Spot lights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring