Публікуйте свої продукти
MINI PIVOT MODULE - DUET
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - DUET

Mini Pivot Duet, a point source module with twin track heads, allows for lighting in two directions simultaneously with each track head able to tilt up to 70 degrees.

Специфікація
  • SIZE: 1 15/16" WIDTH X 2 3/16" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 45 DEG


Технічна специфікація
  • Унікальний номерMIPIVDUET
  • Сімейство продуктівModule
  • Група продуктівMini Pivot
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001744
  • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Опис Uniclass 2015Spot lights
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring