Публікуйте свої продукти
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - GLOBE

    The Mini Pivot Globe offers universal appeal and uniform illumination. The spherical fixture is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) distributing light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots.

    Специфікація
    • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER),

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMIPIVGLB
    • Сімейство продуктівModule
    • Група продуктівMini Pivot
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-08-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вCanada
    • Виготовлено вCanada
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001743
    • Назва за ETIMPendant luminaire
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Опис Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures