Публікуйте свої продукти
MINI PIVOT MODULE - MICRO-PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - MICRO-PRISM

The Mini Pivot Micro-Prism module, equipped with our precision Micro-Prism OpticTM (MPOTM) is a compact marvel engineered to minimize glare and illuminate gently and powerfully. The module's high-quality light output illuminates with a subtle glow to create pleasant lit environments.

Специфікація
  • SIZE: 3/4" WIDTH X 1', 2', 3' and, 4' LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Технічна специфікація
  • Унікальний номерMIPIVMPO
  • Сімейство продуктівModule
  • Група продуктівMini Pivot
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001744
  • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Опис Uniclass 2015Spot lights
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring