Публікуйте свої продукти
MINI PIVOT TRACK, Recessed
Lumenwerx

MINI PIVOT TRACK, Recessed

The Mini Pivot Recessed Track is low voltage and accommodates the Mini Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also branch out to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

Специфікація
  • SIZE: 7/8"  WIDTH

    FIXTURE HEIGHT: 1 1/2"




Технічна специфікація
  • Унікальний номерMIPIVR
  • Сімейство продуктівRecessed
  • Група продуктівMini Pivot
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Опис Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring