Публікуйте свої продукти
PIVOT DOT, Standalone
PIVOT DOT, Standalone
    Lumenwerx

    PIVOT DOT, Standalone

    Pivot Standalones are individual mounting systems for the Pivot Dot, Box, and Cylinder modules. They can be used on their own as solo lighting fixtures, or they can act as complements or supplements to Pivot track systems on a larger scale. Pivot Standalones can be surface mounted on ceilings or walls and equipped with flat, conduit feed, or direct mount canopies, which can be round or square. See separate spec sheets for details.

    Специфікація
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER) X 2 5/8", 2" (2" DIAMETER) X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPIVDT-SD
    • Сімейство продуктівSurface
    • Група продуктівPivot
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вCanada
    • Виготовлено вCanada
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001744
    • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Код UNSPSC391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Опис Uniclass 2015Spot lights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit