Публікуйте свої продукти
PIVOT CYLINDER, Standalone
Lumenwerx

PIVOT CYLINDER, Standalone

Pivot Standalones are individual mounting systems for the Pivot Dot, Box, and Cylinder modules. They can be used on their own as solo lighting fixtures, or they can act as complements or supplements to Pivot track systems on a larger scale. Pivot Standalones can be surface mounted on ceilings or walls and equipped with flat, conduit feed, or direct mount canopies, which can be round or square.

Специфікація
  • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER)

    FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Технічна специфікація
  • Унікальний номерPIVSY-SD
  • Сімейство продуктівPendant
  • Група продуктівPivot
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001744
  • Назва за ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Опис Uniclass 2015Spot lights
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring