Публікуйте свої продукти
PRIMO, Recessed 1x4
Lumenwerx

PRIMO, Recessed 1x4

LED lighting. The unique concentric micro optic creates a subtle, yet distinctive, graphical appearance appropriate for important spaces, large and small. The precise, square-base-prism design achieves both luminous consistency and overall visual comfort from all viewing angles. Using advanced LED engines and optics, Primo provides comfortable and efficient illumination where it's needed, while integrating cleanly into the architecture.
Специфікація
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRIR-14
  • Сімейство продуктівRecessed
  • Група продуктівPrimo
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCRecessed lighting
  • Код UNSPSC39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Опис Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (17)
4.8 з 5 зірок 4.8 (26)