Публікуйте свої продукти
SQUERO, Recessed
Lumenwerx

SQUERO, Recessed

Squero brings new style and flexibility to linear lighting systems. Less than 2" wide, Squero offers four distinctive optics: parabolic louver, miniature reflector, and diffuser as well as a widespread indirect optic. Each Squero optic provides a different visual texture, as well as photometric performance. The new parabolic louver is also available with ChromaWerx tunable white capability. Squero pendants can be installed in recessed, pendant, and surface applications and configured as individual luminaires or in continuous runs and patterns. Onboard driver electronics maintain serviceability.
Специфікація
  • SIZE: 3 1/8" X 1 7/8" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD, ASYMMETRIC INDIRECT OPTICS: AAM, HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSQUR
  • Сімейство продуктівRecessed
  • Група продуктівSquero
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCRecessed lighting
  • Код UNSPSC39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Опис Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures