Публікуйте свої продукти
VEGA, Recessed 2x4
Lumenwerx

VEGA, Recessed 2x4

4.0 з 5 зірок4.0(6 відгуки)
Vega is an efficient architectural LED troffer with a distinctive luminous shielding that features a median textured optic. Using advanced LED engines, Vega provides highly efficient illumination and offers comprehensive ceiling, electrical, and controls options in 2x2, 1x4, and 2x4 sizes. Vega is also available in T5/T5HO & T8.
Специфікація
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, MTO
Технічна специфікація
  • Унікальний номерVEGR-24
  • Сімейство продуктівRecessed
  • Група продуктівVega
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-14
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCRecessed lighting
  • Код UNSPSC39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Опис Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка