Публікуйте свої продукти
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
    Lumos Architectural Lighting

    Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8

    • 12" to 96" cylinder length • Downlight options up to 5200 lumens • 3 beam spreads for downlight • RGB+W option with DMX control
    Специфікація

    • Diameter: 2", 4", 6" & 8”

      Output: 93 LPW

      Lens: White acrylic; 12” to 96” (nominal)

      Top/Bottom/End Cap : Aluminum

      Mounting (VER): Cable, rigid stem, or surface

      Mounting (HOR): Pendant

      Driver: Inside canopy, remote, or inside tube (6", 8" only)

      Weight: 2 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlc2-8
    • Сімейство продуктівStandard Lighting Products
    • Група продуктівLUMINOUS CYLINDERS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-16
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати